Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
Pasūtījuma numurs:
990037682
EAN:
4031582347098
Produkta numurs:
8478IDG100P62 tread-1023
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augst...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvā vidē. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru, kura pamatne izgatavota no alumīnija, savukārt protektora virsma ir izgatavota no karstumizturīgas mitrināšanas materiāla, kas nodrošina uzticamu saķeri un stabilitāti dažādos apstākļos. Gultņa sistēma izmanto sausu bussolu, kas garantē vienmērīgu rotāciju bez papildu apkopes. Kopējais produkta augstums ir 128 mm, kas ļauj optimāli integrēt riteni dažādās transporta sistēmās. Produkts nodrošina statisko slodzes jaudu līdz 160 kg un dinamisko slodzes jaudu līdz 80 kg pie ātruma 4 km/h, padarot to piemērotu intensīvai lietošanai. Alpha stainless ritenis ir paredzēts ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdzēsības tehnologijām un ugundrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam, nodrošinot uzticamu un drošu darbību visās šajās nozarēs.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs