Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda ar smagu konstrukciju, kas nodrošina augstu izturību un ilgmūžību. Korpuss aprīkots ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no alumīnija korpusa ar mitrinošu, karstumizturīgu protektoru un precīzijas nerūsējošo bumbu gultni, kas nodrošina lielisku veiktspēju dažādos darba apstākļos. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023
EAN
4031582346695
S4 materiāla numurs
990035293
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
250 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-30 °C
Kopējais svars
1,03 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
182 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
91 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
75 Krasts A
Korpusa materiāls
Alumīnijs
Protektora materiāls
Mitrināšana, karstumizturīgs
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a sfere di precisione, Inossidabile
Ritenis krāsa
Metālisks
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha stainless
8478IDC100P62

Alpha stainless fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar nerūsējoša tērauda, smaga korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots alumīnija korpuss ar mitrinošu, karstumizturīgu protektoru, kas garantē optimālu saķeri un ilgmūžību dažādos darba apstākļos. Riteņa gultnis ir cuscinetto a sfere di precisione, inossidabile tipa, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg, padarot šo riteni piemērotu dažādām rūpnieciskām un komerciālām lietojumprogrammām.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg