Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis ir izgatavots no plastmasas termoreziņas, karstumizturīga materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 80 mm, bet kopējais augstums sasniedz 108 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis risinājums ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470BOG080P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582347241
S4 materiāla numurs
990035362
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
108 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
250 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,72 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
9 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
60 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
77 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
77 mm
Plāksnes garums
105 mm
Plāksnes platums
85 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
169 mm
Ofsets
44,5 mm
Pagrieziena rādiuss
84,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
90 Krasts D
Korpusa materiāls
Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
35 mm
Diametrs
80 mm
Korpusa platums
35 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Bussola a secco
Ritenis krāsa
Melns
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
Stiprs korpuss
Izgatavots no presēta cinkota tērauda
Dažādas stiprināšanas iespējas
Dažādi stiprinājuma izmēri plašam pielietojuma klāstam
Resursu taupoša detaļu nomaiņa
Vītņotas asis ļauj viegli nomainīt riteni
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 80 mm
Alpha stainless
8478BOG080P62

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis, kas paredzēts rūpnieciskiem pielietojumiem, kurā taisnstūra plāksne kalpo kā montāžas elements. Korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda, smags, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ar 80 mm diametru ir konstruēts no plastmasas, kas ir termoreģīma un karstumizturīga, un tā protektora virsma ir identiska ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu un klusu darbību. Bussola a secco gultņa sistēma nodrošina efektīvu berzes samazināšanu un ilgstošu kalpošanas laiku. Kopējais augstums ir 108 mm, kas ļauj ērti integrēt šo riteni dažādās transportēšanas sistēmās. Statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 4 km/h, kas padara šo riteni piemērotu vidēji slodzītiem pielietojumiem. Alpha stainless kombinē izturību, stabilitāti un uzticamību, padarot to ideālu izvēli profesionāliem un rūpnieciskiem risinājumiem.

80 mm
108 mm
100 kg
80 mm
108 mm
100 kg