Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis ir izgatavots no plastmasa termorežīms, karstumizturīgs materiāla ar identisks ar riteņa korpusu protektoru un aprīkots ar bussola a secco gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 125 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecība, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūve un transporta aprīkojums lietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8470BOG100P30-11 HT
EAN
4031582378184
S4 materiāla numurs
990061131
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
75 mm
Kravnesība pie 4 km/h
125 kg
Statiskā kravnesība
250 kg
Kopējais augstums
128 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
250 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,68 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Avere zem skrūves
Skrūves atveres diametrs
11 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
75 mm
Grozāms savienojums
182 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
91 mm
Ritenis
Protektora cietība (D)
90 Krasts D
Korpusa materiāls
Plastmasa termorežīms, karstumizturīgs
Protektora materiāls
Identisks ar riteņa korpusu
Protektora platums
35 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
35 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Bussola a secco
Ritenis krāsa
Melns
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
Nepārtraukta lietošana
Pagrieziena gultnis ar putekļu gredzenu nepārtrauktai kustībai
Riteņi ar zemu nodilumu
Izturīgi riteņi ar ļoti zemu nodilumu
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Pastāvīga karstumizturība
No karstumizturīga materiāla izgatavoti riteņi lietošanai ekstremālās vidēs