Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Supratech ritenis ir profesionāls transporta risinājums, kas paredzēts rullkastu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, darba galdi un transporta aprīkojuma lietošanai. Ritenis ir izgatavots no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru, kura platums ir 32 mm, nodrošinot izturīgu un uzticamu darbību. Ritenim ir 125 mm diametrs, un tā ass caurums ir 8 mm, savukārt viņa garums ir 36,5 mm. Ritenis ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni ideālu izvēli dažādiem komerciāliem un rūpnieciskiem pielietojumiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PJP125x32-Ø8,3 2.0
EAN
4031582070
Pamata atribūti
CO2 emisija (3. darbības joma)
0.99
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,24 kg
Produkta nosaukums
Supratech
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (A)
85 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
8 mm
Rumbas garums
36,5 mm
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
special-features-image
Īpašas funkcijas
Nekaitīgi materiāli
Atbilst RoHS un REACH prasībām. Nesatur policikliskos aromātiskos ogļūdeņražus vai hroma (VI) savienojumus
Pārbaudīta kvalitāte
Testēts mūsu laboratorijā, lai atbilstu Eiropas standartiem
Maz uzturējami riteņi
Vītņu aizsargi nodrošina netraucētu darbību ar minimālu tīrīšanu
Bezsvītru kustība
Riteņi ar samazinātu nodilumu un nelielām tīrīšanas prasībām