Ritenis 389 mm
Maxtech
EAN:
4031582400342
Produkta numurs:
PNR389x85-Ø20 HL74 TFR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Maxtech ritenis ir poliuretāna putu ritenī ar polipropilēna korpusu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības noz...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir poliuretāna putu ritenī ar polipropilēna korpusu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenim ir 389 mm diametrs, bet protektora platums ir 85 mm, nodrošinot stabilu un uzticamu darbību. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir 74 mm gara osa, kā arī 20 mm diametra ass caurums. Maksimālā statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.