Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Maxtech ritenis ir paredzēts kasteru sistēmām un izgatavots no poliuretāna putas ar 75 mm platumu. Ritenim ir 260 mm diametrs, un tā asis caurums ir 20 mm, savukārt viņa ass garums sasniedz 74 mm. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni un tam ir polipropilēna korpuss. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
PNR260x75-Ø20 HL74 TFR
EAN
4031582400328
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
75 kg
Statiskā kravnesība
150 kg
Kopējais svars
1,95 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Poliuretāns, putots
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
74 mm
Protektora platums
75 mm
Diametrs
260 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli