Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda ķermeni un ruļļu gultni, nodrošinot uzticamu darbību. Ritenis ir 125 mm diametrā ar 40 mm platu riepas protektoru. Ritenis ir aprīkots ar 58 mm garu naba un 15 mm diametra ass caurumu. Statiskā slodzes jauda ir 500 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 250 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastavn ēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UFR125x40-Ø15
EAN
4031582337969
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
250 kg
Statiskā kravnesība
500 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,43 kg
Produkta nosaukums
Elastech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Ass atveres diametrs
15 mm
Rumbas garums
58 mm
Protektora platums
40 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Bez vītņu aizsarga
Gūltnis
Cuscinetto a rulli