Ritenis 125 mm
Elastech
EAN:
4031582337952
Produkta numurs:
UER125x40-Ø15
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 125...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis ar melnu, vulkanizētu riepas virsmu, kas paredzēts kasteru sistēmās. Ritenim ir 125 mm diametrs, 40 mm plata riepas virsma un 58 mm gara osa. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un ruļļu gultni, kas nodrošina uzticamu darbību. Aksiālā cauruma diametrs ir 15 mm. Ritenis iztur 500 kg statisko slodzi un 250 kg dinamisku slodzi pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdroši bai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapi iem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.