Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Maxtech ritenis ir poliuretāna, injicēts ritenis ar 200 mm diametru un 50 mm protektora platumu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar nerūsējošu rullīšu gultni un poliamīda ķermeni, nodrošinot izturību un uzticamību. Riteņa ass cauruma diametrs ir 20 mm, bet viņa garums ir 58 mm. Ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam. Ritenis nodrošina 1000 kg statisko slodzes jaudu un 500 kg dinamisko slodzes jaudu pie 4 km/h ātruma.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Pamata atribūti
Korpusa tips
Ritenis
Kravnesība pie 4 km/h
500 kg
Statiskā kravnesība
1000 kg
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-40 °C
Kopējais svars
0,91 kg
Produkta nosaukums
Maxtech
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Ritenis
Protektora cietība (D)
42 Krasts D
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Poliuretāns, injicēts
Ass atveres diametrs
20 mm
Rumbas garums
58 mm
Protektora platums
50 mm
Diametrs
200 mm
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile