Ritenis 260 mm
Maxtech
EAN:
4031582400335
Produkta numurs:
PNR260x75-Ø25 HL74 TFR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidosta...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, sastainēs, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir izgatavots no poliuretāna putota riedeluma ar 75 mm platumu un polipropilēna ķermeņa, kas nodrošina izturību un uzticamību. Ritenim ir 260 mm diametrs, 74 mm gara osa un 25 mm ass cauruma diametrs. Ritenis ir aprīkots ar rullīšu gultni, kas nodrošina vienmērīgu rotāciju. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, kas padara šo riteni piemērotu vidējas slodzes pielietojumiem.