Ritenis 100 mm
Elastech
EAN:
4031582338690
Produkta numurs:
UFP100x34-Ø8
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādos rūpnieciskajos p...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, kas paredzēts kasteru sistēmām dažādos rūpnieciskajos pielietojumos. Ritenis ir aprīkots ar precīzitātes lodīšu gultņiem un poliamiīda ķermeni, nodrošinot augstu izturību un uzticamību. Ritenim ir 100 mm diametrs, bet riepas platums ir 34 mm, kas nodrošina stabilu un vienmērīgu kustību. Ritenim ir 45 mm gara ose un 8,3 mm diametra ass caurums, kas ļauj viegli montēt to dažādās kasteru konstrukcijās. Ritenis var izturēt 320 kg statisko slodzi un 160 kg dinamisko slodzi pie 4 km/h ātruma. Elastech ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdzēsības tehnologijai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas ratiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām