Ritenis 389 mm
Maxtech
EAN:
4031582400359
Produkta numurs:
PNR389x85-Ø25 HL74 TFR
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidosta...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs, tostarp aviācijas un kosmosa rūpniecībā, lidostas aprīkojumā, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražošanā, konteineru būvniecībā, mašīnbūvē, ražošanas un platformu ratos, sastainēs, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtās, darba galdos un transporta aprīkojumā. Ritenis ir aprīkots ar polipropilēna korpusu un poliuretāna putota protektoru, kura platums ir 85 mm. Ritenim ir 389 mm diametrs, un tā ass ir aprīkota ar 25 mm diametra caurumu. Ritenes centrs ir 74 mm garš. Ritenis ir aprīkots ar ruļļu gultni. Statiskā slodzes jauda ir 150 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 75 kg pie 3 km/h ātruma.