Ritenis 160 mm
Maxtech
EAN:
4031582322989
Produkta numurs:
UAP160x40-Ø20 HL60 red
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Maxtech ritenis ir poliuretāna, injicēts ritenis ar 160 mm diametru un 40 mm protektora platumu, kas paredzēts izmantošanai kast...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Maxtech ritenis ir poliuretāna, injicēts ritenis ar 160 mm diametru un 40 mm protektora platumu, kas paredzēts izmantošanai kasteros dažādās rūpniecības nozarēs. Ritenis ir aprīkots ar poliamīda korpusu un precīzitātes lodīšu gultņiem, nodrošinot uzticamu darbību. Ritenim ir 60 mm gara ose un 20 mm diametra ass caurums. Statiskā slodzes jauda sasniedz 700 kg, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 300 kg pie 6 km/h ātruma vai 350 kg pie 4 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots aviācijas un kosmosa rūpniecībai, lidostas aprīkojumam, automobiļu OEM, keramikas un stikla ražotājiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei, ražošanas un platformu ratiņiem, sastainēm, instrumentu skapjiem, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.