Ritenis 300 mm
Elastech
Pasūtījuma numurs:
199837669
EAN:
4031582366303
Produkta numurs:
IFP 300x55-Ø25 HL60
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Bezsvītru kustība
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 300 mm diametru un 55 mm platu protektoru, kas pared...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Elastech ritenis ir elastīgas riepas ritenis bez marķējuma, vulkanizēts, ar 300 mm diametru un 55 mm platu protektoru, kas paredzēts kasteru sistēmām. Ritenim ir 60 mm gara ass un 25 mm diametra aksiālā caurule. Ritenis ir izgatavots no alumīnija ar precīziem lodīšu gultņiem. Statiskā slodzes jauda sasniedz 1200 kg. Dinamiskā slodzes jauda ir 480 kg pie 6 km/h ātruma vai 600 kg pie 4 km/h ātruma. Ritenis ir piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošibai, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastainēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām