Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un aprūpes vidēs. Produkts ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām bāzēm un konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir 100 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un virsmas aizsardzību. Ritenis ir aprīkots ar plakanu cuscinetto gultni, kas garantē mīkstu un klusu darbību. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Galea atbalsta statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Šis produkts apvieno inženiertehnisko precizitāti ar praktiskiem pielietojumiem medicīniskajā aprūpē.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308594
S4 materiāla numurs
990071776
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
65 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,44 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,2 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
54,4 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
60 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Gaiši pelēks (RAL7035)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
90 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Korpusa platums
30 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077PJH100P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiņos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un ērtu montāžu pie konstrukcijas, savukārt korpuss, kas izgatavots no poliamīda, ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kuras nodrošina vieglu grozīšanos un precīzu kustības vadību. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar gultni "Cuscinetto piano", tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Konstrukcija nodrošina drošu darbību un paredzēta ilgstošai lietošanai, bet slodzes parametri jāievēro, lai nodrošinātu ritošo elementu uzticamību un izturību.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea ir groźāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz apūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un drošu piestiprināšanu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar pagrieziena gultni (divu bumbu sacīkstes), kas nodrošina vieglu un precīzu riteņa rotāciju ap vertikālo asi. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, kas samazina berzi un nodrošina vienmērīgu kustību. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, bet protektors no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri ar virsmu. Produkta kopējais augstums ir 138 mm, bet riteņa diametrs ir 100 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg