Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582367881
Produkta numurs:
5077PJH100P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiņos un ēdienu pieg...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiņos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu un ērtu montāžu pie konstrukcijas, savukārt korpuss, kas izgatavots no poliamīda, ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kuras nodrošina vieglu grozīšanos un precīzu kustības vadību. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar gultni "Cuscinetto piano", tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Konstrukcija nodrošina drošu darbību un paredzēta ilgstošai lietošanai, bet slodzes parametri jāievēro, lai nodrošinātu ritošo elementu uzticamību un izturību.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)