Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582368413
Produkta numurs:
5077PJP125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu pi...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, un riteņa gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina precīzu kustību. Kopējais augstums ir 162 mm, un visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu ilgstošu darbību un drošu lietošanu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)