Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar cietu stieni un apaļšu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un ķīmiskām vielām. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina gludu un kontrolējamu grožāšanu visos virzienos. Ritenis ir aprīkots ar 125 milimetru diametru, un tā rites virsma ir izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā. Riteņa gultņi ir precīzijas bumbu sacīkstes, kas garantē ilgstošu un bez traucējumiem darbojoši riteņi. Kopējais produkta augstums ir 162 milimetri. Statiskā slodzes jauda sasniedz 200 kilogramus, savukārt dinamiskā slodzes jauda ir 100 kilogrami pie ātruma 3 kilometri stundā. Galea ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, nodrošinot drošu un efektīvu mobilitāti medicīnas iestādēs un aprūpes centros.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJP125R05-22X40 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308853
S4 materiāla numurs
990073989
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
65 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,62 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Krāsa
Gaiši pelēks (RAL7035)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
190 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
95 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
90 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
30 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Gūltnis
Cuscinetti a sfere di precisione
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077PJP125R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu grozīšanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet protektora materiāls ir termoplastiskā gumija, un riteņa gultņi ir precizitātes lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina precīzu kustību. Kopējais augstums ir 162 mm, un visi komponenti ir savstarpēji saskaņoti, lai nodrošinātu ilgstošu darbību un drošu lietošanu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071PJP125R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilitātei aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama kustība. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stingru un drošu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Grozāmo daļu veido divu bumbu sacīkstes, bet korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību un viegli kopjamu virsmu. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu griešanos, un tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Galea
5075PJP125R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un drošai fiksācijai. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un ir izturīgs pret regulāru slodzi un ilgstošu ekspluatāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no termoplastiskās gumijas protektora un polipropilēna korpusa, un tā asī uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina klusu darbību. Riteņa bremze nodrošina drošu fiksāciju, kad aprīkojums ir nekustīgs. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ātrumā 3 km/h ir 100 kg. Izstrādājums paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos, kā arī dušas krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg