Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582368499
Produkta numurs:
5071PJP125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilitātei aprīkojumā, kur n...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un stabilitātei aprīkojumā, kur nepieciešama uzticama kustība. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stingru un drošu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Grozāmo daļu veido divu bumbu sacīkstes, bet korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību un viegli kopjamu virsmu. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vienmērīgu griešanos, un tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)