Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts precīzai manevrēšanai un drošai fiksācijai. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un ir izturīgs pret regulāru slodzi un ilgstošu ekspluatāciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no termoplastiskās gumijas protektora un polipropilēna korpusa, un tā asī uzstādīti precīzijas lodīšu gultņi, kas samazina berzi un nodrošina klusu darbību. Riteņa bremze nodrošina drošu fiksāciju, kad aprīkojums ir nekustīgs. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ātrumā 3 km/h ir 100 kg. Izstrādājums paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos, kā arī dušas krēslos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5075PJP125R05-22x40
EAN
4031582379457
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,69 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
258 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
129 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Galea
5070PJP125R05-22x40 TRP

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļšu stiprinājumu, kas nodrošina stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kas nodrošina ilgmūžību un precīzu riešanu. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 162 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg