Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts mobilitātes nodrošināšanai aprīkojumā, kuram nepieciešama precīza un droša kustība. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina izturību pret mehāniskām slodzēm, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vienmērīgi rotēt. Ritenis ir 125 mm diametrā un aprīkots ar plakano gultni, termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu, kas nodrošina klusu un drošu ripošanu. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos, un tā konstrukcija atbilst augstām ekspluatācijas prasībām.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5071PJH125R05-28x40
EAN
4031582368475
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)