Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Produkta numurs:
5071PJP100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un ērtai pārvietošanai medicīnas un aprūpes ie...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un ērtai pārvietošanai medicīnas un aprūpes iekārtās, nodrošinot stabilu darbību ikdienas lietošanā. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu iekārtas konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Konstrukcija piemērota ilgstošai ekspluatācijai. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes spēja ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)