Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
EAN:
4031582379310
Produkta numurs:
5075PJP100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu b...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un kluso darbību medicīnas un aprūpes aprīkojumā.
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)