Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un ķīmiskiem iedarbības faktoriem. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina gludu un kontrolētu grožāšanos, ļaujot ritenim brīvi pagriezties 360 grādu leņķī. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra riteni, kura pamatne izgatavota no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām grīdas virsmām. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju un ilgstošu darbības mūžu. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 139 mm. Riteņa statiskā noslodzes jauda sasniedz 200 kg, savukārt dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie 3 km/h ātruma. Galea ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, nodrošinot drošu un ērtu pacientu pārvietošanu medicīnas iestādēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJP100R05-22x40 TRP
EAN
4031582395143
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,57 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu un poliamīda korpusu ar divu bumbu sacīkšu grozāmo gultni. Riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, riteņa diametrs ir 100 mm. Kopējais augstums sasniedz 139 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos, nodrošinot uzticamu un kluso darbību medicīnas un aprūpes aprīkojumā.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg