Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību pat intensīvas lietošanas apstākļos. Ritenis ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo mehānismu, kas ļauj veikt 360 grādu rotāciju un nodrošina optimālu manevrenību. Ritenis ar 100 mm diametru ir izgatavots no termoplastiskas gumijas un aprīkots ar precīziem lodīšu kuscinētiem, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj ritenim integrēties dažādās mobilās platformās. Ritenis var izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Galea ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem, nodrošinot drošu un efektīvu pārvietošanu medicīnas iestādēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,61 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai novietošanai un precīzai manevrēšanai. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un noturīgu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt standarta konstrukcijās. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu ekspluatāciju. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts precīzai un ērtai pārvietošanai medicīnas un aprūpes iekārtās, nodrošinot stabilu darbību ikdienas lietošanā. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu iekārtas konstrukcijā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu griešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, un tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Konstrukcija piemērota ilgstošai ekspluatācijai. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes spēja ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes spēja ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts uzstādīšanai vietās, kur nepieciešama precīza un stabila kustība. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un noturīgu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmā daļa aprīkota ar divu bumbu sačīkstēm, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu pagriešanos. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina ilgstošu darbību. Riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, kad ātrums ir 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg