Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
Produkta numurs:
5077PJP100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai novietošanai un precīzai manevrēšanai. Stiprināju...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai novietošanai un precīzai manevrēšanai. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina drošu un noturīgu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīziem lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt standarta konstrukcijās. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas nodrošina drošu ekspluatāciju. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)