Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts stabilas un vadāmas kustības nodrošināšanai. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas ļauj drošā veidā piestiprināt riteni nesošajai konstrukcijai. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots no polipropilēna, bet protektoru veido termoplastiskā gumija, kas nodrošina labu sakabi ar virsmu. Riteņa gultņi ir precīzijas lodīšu gultņi, kas nodrošina vienmērīgu un mazfrikcijas darbību. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5071PJP125R05-28x40
EAN
4031582368482
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Galea
5075PJP125R05-28x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos. Stiprinājuma veids ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss izgatavots no poliamīda, un grozāmo savienojumu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vieglu un precīzu pagriešanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar gultni Cuscinetti a sfere di precisione, tā protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 162 mm, un tas ļauj integrēt to dažādās konstrukcijās. Statiskā slodzes robežvērtība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes robežvērtība ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg