Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582368468
Produkta numurs:
5071PJH100R05-28x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu p...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un duša krēslos. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas ļauj riteņa sistēmai brīvi grozīties ap vertikālo asi. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Ritenis kopumā ir 139 mm augsts. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)