Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582367904
Produkta numurs:
5077PJH125P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu pieg...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un stabilu uzstādīšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu groziņu. Ritenis ir 125 mm diametra un ir aprīkots ar plakanu gultni, termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Plakanais gultnis nodrošina vienmērīgu rotāciju ar zemu berzi, un materiāli izvēlēti tā, lai nodrošinātu izturību pret nodilumu un ikdienas mehānisko slodzi. Pilnā bloķēšana fiksē riteni noteiktā stāvoklī, novēršot nevēlamu kustību un paaugstinot lietošanas drošību. Ritena kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)