Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai dažādās medicīniskās un aprūpes vidēs. Produkts ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu dažādām bāzēm un konstrukcijām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un kontrolētu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir 125 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un klusumu darbības laikā, savukārt ritenim ir polipropilēna ķermenis, kas ir viegls un izturīgs pret koroziju. Kopējais produkta augstums ir 162 mm, kas ļauj to ērti integrēt dažādās sistēmās. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to ideālu risinājumu aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Galea ritenis ir izstrādāts, ņemot vērā augstākās inženierijas standartus un medicīniskās aprūpes prasības.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJH125P60-90X70 7035/7042/7035/7035
EAN
4031582308648
S4 materiāla numurs
990073760
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kopējais platums
65 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,52 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8,2 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
54,4 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
50 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
60 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Krāsa
Gaiši pelēks (RAL7035)
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
190 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
95 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
90 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Ass atveres diametrs
0 mm
Rumbas garums
0 mm
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Korpusa platums
30 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Protektors krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
Gūltnis
Cuscinetto piano
Ritenis krāsa
Satiksme pelēka A (RAL7042)
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077PJH125P60-90x70

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un stabilu uzstādīšanu pie konstrukcijas. Korpuss izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu groziņu. Ritenis ir 125 mm diametra un ir aprīkots ar plakanu gultni, termoplastiskās gumijas protektoru un polipropilēna korpusu. Plakanais gultnis nodrošina vienmērīgu rotāciju ar zemu berzi, un materiāli izvēlēti tā, lai nodrošinātu izturību pret nodilumu un ikdienas mehānisko slodzi. Pilnā bloķēšana fiksē riteni noteiktā stāvoklī, novēršot nevēlamu kustību un paaugstinot lietošanas drošību. Ritena kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071PJH125P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī duša krēsliem. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina ērtu montāžu pie konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj vienmērīgi griezties. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar termoplastiskās gumijas protektoru, un tā korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Riteņa gultnis ir plakanais gultnis, kas nodrošina stabilu ripošanu. Kopējais augstums ir 163 mm, kas ļauj izmantot izstrādājumu konstrukcijās ar ierobežotu vertikālo vietu. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodze, ripojot ar ātrumu 3 km/h, ir 100 kg, tādēļ ekspluatācijā jāievēro šīs robežvērtības.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg