Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina vienkāršu un stabilu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ietver divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vieglu un precīzu riteņa pagriešanos. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultnis ir precīzijas lodīšu gultnis, bet protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina labu saķeri ar virsmu. Riteņa korpusa materiāls ir polipropilēns. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5077PJP100P60-90x70
EAN
4031582367898
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,5 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071PJP100P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz aprīkojuma, kur nepieciešama stabila un kontrolējama kustība. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā nestspēja ir 200 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h. Produkts ir piemērots lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
5070PJP100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīniskajās un aprūpes vidēs. Ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksni, kas nodrošina drošu un stabilu montāžu uz dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožāmo mehānismu, kas nodrošina gludu un kontrolējamu rotāciju visos virzienos. Ritenis pats ir 100 mm diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas ar precīziem lodīšu gultņiem, kas nodrošina uzticamu un klusu darbību. Kopējais riteņa augstums ir 139 mm, kas ļauj optimāli izmantot vietu dažādās instalācijās. Ritenis spēj izturēt statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem. Šis produkts apvieno augstu veiktspēju, uzticamību un universālu pielietojamību medicīniskajā aprūpē.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg