Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582367935
Produkta numurs:
5071PJP100P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz aprīkojuma, kur nepieciešama stabila un...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts uzstādīšanai uz aprīkojuma, kur nepieciešama stabila un kontrolējama kustība. Stiprinājumu veido taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu un vienkāršu montāžu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu griešanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, riteņa protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Produkta kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā nestspēja ir 200 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h. Produkts ir piemērots lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)