Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582368505
Produkta numurs:
5071PJH125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiem un ēdienu ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēslos. Stiprinājuma tips ir ciets, apaļš stienis, kas nodrošina ritenim stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu pagriešanos ap vertikālo asi un precīzu virziena maiņu. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, protektoru no termoplastiskās gumijas un korpusu no polipropilēna, kas nodrošina izturību un zemu svaru. Kopējais augstums, mērot no stiprinājuma līdz riteņa apakšējai virsmai, ir 162 mm. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)