Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai izmantošanai dažādās medicīniskās un aprūpes vidēs. Ritenis ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un tas ir aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju visos virzienos. Ritenis pats ir 125 milimetru diametrā un izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām grīdas virsmām. Kopējais riteņa augstums ir 162 milimetri, kas ļauj ērti integrēt to dažādās mobilās sistēmās. Produkts var izturēt statisko slodzi līdz 200 kilogramiem un dinamisko slodzi līdz 100 kilogramiem pie ātruma 3 kilometri stundā. Galea ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un duša krēsliem, nodrošinot drošu un efektīvu mobilitāti medicīniskajās iestādēs un aprūpes vidēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJH125R05-22x40
EAN
4031582308655
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
162 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,09 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077PJH125R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts smagu ratu, mēbeļu un iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no poliamīda, un grozāmā daļa aprīkota ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenim ir 125 mm diametrs, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī duša krēslos.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071PJH125R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēslos. Stiprinājuma tips ir ciets, apaļš stienis, kas nodrošina ritenim stabilu savienojumu ar konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu pagriešanos ap vertikālo asi un precīzu virziena maiņu. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar plakanu gultni, protektoru no termoplastiskās gumijas un korpusu no polipropilēna, kas nodrošina izturību un zemu svaru. Kopējais augstums, mērot no stiprinājuma līdz riteņa apakšējai virsmai, ir 162 mm. Statiskā slodzes izturība ir līdz 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes izturība ir līdz 100 kg, kad ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Galea
5075PJH125R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Stiprinājums ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj riteni brīvi pagriezt ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots ar polipropilēna korpusu un termoplastiskas gumijas protektoru, savukārt riteņa gultnis ir plakanais gultnis, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, un šie parametri jāņem vērā, plānojot izstrādājuma lietošanu.

125 mm
162 mm
100 kg
125 mm
162 mm
100 kg