Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 125 mm
Galea
EAN:
4031582379389
Produkta numurs:
5075PJH125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmā...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem. Stiprinājums ir ciets stienis ar apaļu šķērsgriezumu, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj riteni brīvi pagriezt ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir izgatavots ar polipropilēna korpusu un termoplastiskas gumijas protektoru, savukārt riteņa gultnis ir plakanais gultnis, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h, un šie parametri jāņem vērā, plānojot izstrādājuma lietošanu.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)