Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582368420
Produkta numurs:
5077PJH125R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts smagu ratu, mēbeļu un iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. ...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts smagu ratu, mēbeļu un iekārtu mobilitātes nodrošināšanai. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no poliamīda, un grozāmā daļa aprīkota ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenim ir 125 mm diametrs, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektors izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 162 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h. Produkts paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī duša krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)