Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un nodrošina uzticamu mobilitāti dažādās lietojumprogrammās. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda materiāla un aprīkots ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu, kas garantē vienmērīgu un precīzu kustību. Ritenis sastāv no elektrovadītspējīga polipropilēna korpusa un elektrovadošas termoplastiskas gumijas protektora, kas nodrošina lielisku saķeri un elektrostatisko izlādi. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070YGP100P60-90x70
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,45 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
180 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
90 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns, elektrovadītspējīgs
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija, elektrovadoša
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
5077YGP100P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai mēbelēs un iekārtās, kur nepieciešama stabila pozīcijas fiksācija. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar divu bumbu saķīkstes grozāmo gultni, kas garantē vieglu un vienmērīgu rotāciju. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071YGP100P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratiņos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Stiprinājuma elements ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu piestiprinājumu pie nesošās konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas garantē vienmērīgu un precīzu virziena maiņu. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas samazina berzi un nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss no polipropilēna, elektrovadītspējīga. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā nestspēja ir 200 kg, bet dinamiskā nestspēja ir 100 kg, ja ritenis pārvietojas ar ātrumu 3 km/h.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg