Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582353501
Produkta numurs:
5077YGP100P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai mēbelēs un iekārtās, kur nepieciešam...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts precīzai manevrēšanai mēbelēs un iekārtās, kur nepieciešama stabila pozīcijas fiksācija. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu pie virsmas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un ir aprīkots ar divu bumbu saķīkstes grozāmo gultni, kas garantē vieglu un vienmērīgu rotāciju. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, elektrovadošas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, elektrovadīga. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Produkts ir paredzēts lietošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)