Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
EAN:
4031582368451
Produkta numurs:
5071PJP100R05-28x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts vieglai pārvietošanai mēbelēs un iekārtās. Stiprinājums...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts vieglai pārvietošanai mēbelēs un iekārtās. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar konstrukciju un ļauj ātri uzstādīt riteni atbilstošā virsmā. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu un precīzu griešanos ap asi. Ritenis ar diametru 100 mm ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm. Visas sastāvdaļas ir paredzētas ilgstošai un uzticamai ekspluatācijai. Statiskā slodze ir līdz 200 kg, bet dinamiskā slodze ir līdz 100 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h. Slodzes parametri jāievēro, lai nodrošinātu drošu darbību. Izstrādājums paredzēts lietošanai slimnīcu gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes ratos un dušas krēslos.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)