Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem profesionālai lietošanai. Korpuss ir izgatavots no izturīga poliamīda ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu, kas nodrošina vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis sastāv no polipropilēna korpusa ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem precīzai kustībai. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī dušas krēsliem, nodrošinot uzticamu un ilgmūžīgu darbību medicīnas un aprūpes iestādēs.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5070PJP125P60-90x70
EAN
4031582308846
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,42 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
8 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
70 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
60 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
55 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
50 mm
Plāksnes garums
90 mm
Plāksnes platums
70 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
102,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
5077PJP125P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un kontrolējamai kustībai. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu griešanos. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna, kas nodrošina labu triecienizturību un nodilumizturību. Visas detaļas ir izvēlētas tā, lai nodrošinātu ilgstošu ekspluatāciju un vieglu apkopi. Kopējais augstums ir 163 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktos konstrukcijas risinājumos. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Pielietojums: aprūpes gultas, ēdināšanas ratiņi un ēdienu piegādes sistēmas, kā arī dušas krēsli.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Galea
5071PJP125P60-90x70

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, kā arī dušas krēslos. Stiprinājums ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu, vienkāršu un drošu montāžu pie atbalsta konstrukcijas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sačīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu grozīšanos ap vertikālo asi. Ritenis ar diametru 125 mm ir aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 163 mm, un tas jāņem vērā, projektējot montāžas vietu un brīvo telpu ap riteni. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg, ja ritenis kustas ar ātrumu 3 km/h. Norādītās vērtības attiecas uz standarta ekspluatācijas apstākļiem, tāpēc tās ir jāņem vērā, izvēloties ritenim piemērotu konstrukciju.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg