Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Galea
EAN:
4031582367911
Produkta numurs:
5077PJP125P60-90x70
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un kontrolējamai kustībai. Stiprinājuma daļa ir t...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts stabilai un kontrolējamai kustībai. Stiprinājuma daļa ir taisnstūra plāksne, kas nodrošina drošu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu saciķkstes grozāmo gultni, kas ļauj ritenim brīvi pagriezties. Ritenis ar 125 mm diametru ir aprīkots ar precīzijas lodīšu gultņiem, kas nodrošina vieglu un vienmērīgu griešanos. Protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss no polipropilēna, kas nodrošina labu triecienizturību un nodilumizturību. Visas detaļas ir izvēlētas tā, lai nodrošinātu ilgstošu ekspluatāciju un vieglu apkopi. Kopējais augstums ir 163 mm, kas ļauj integrēt riteni kompaktos konstrukcijas risinājumos. Statiskā slodzes izturība ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 100 kg pie kustības ātruma 3 km/h. Pielietojums: aprūpes gultas, ēdināšanas ratiņi un ēdienu piegādes sistēmas, kā arī dušas krēsli.
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)