Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos, ēdienu piegādes sistēmās un dušas krēslos. Stiprinājuma tips ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju un vienkāršu uzstādīšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmajā mezglā ietilpst divu bumbu sacīkstes, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ar 100 mm diametru ir aprīkots ar plakanu gultni, protektors ir izgatavots no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina klusu darbību un labu saķeri, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, bet dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Visi komponenti ir savstarpēji saderīgi, un izstrādājums ir piemērots aprīkojumam, kas prasa precīzu kustību un uzticamu bloķēšanu.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5077PJH100R05-22x40
EAN
4031582368352
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
205 mm
Ofsets
40 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir 100 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām grīdas virsmām, savukārt rites gultnis ir plakans, kas uzlabo stabilitāti un samazina troksni. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Galea ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, nodrošinot drošu un efektīvu mobilitāti medicīnas iestādēs un aprūpes centros.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 100 mm
Galea
5071PJH100R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiņiem un ēdienu piegādes sistēmām, kā arī duškrēsliem. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu un noturīgu savienojumu ar iekārtas konstrukciju un ļauj uzstādīt riteni bez papildu regulēšanas. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, un tā grozāmo daļu nodrošina divu lodīšu sacīkstes, kas ļauj ritenim vienmērīgi griezties ap vertikālo asi un samazina berzi kustības laikā. Ritenis ir 100 mm diametrā, tā gultnis ir plakanais gultnis, protektors ir izgatavots no termoplastiskās gumijas, kas nodrošina labu saķeri un klusu darbību, bet riteņa korpuss ir izgatavots no polipropilēna, kas nodrošina pietiekamu izturību pret mehāniskiem bojājumiem. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, un tas jāņem vērā, projektējot stiprinājuma vietu un brīvo telpu. Statiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg, savukārt dinamiskā slodze ir 100 kg, ja kustības ātrums ir 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi 100 mm
Galea
5075PJH100R05-22x40

Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts stabilai un manevrējamai kustībai. Stiprinājums ir ciets apaļš stienis, kas nodrošina drošu uzstādīšanu un stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos un samazina berzi. Ritenis ir ar diametru 100 mm, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektors ir no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm, kas nodrošina kompaktu izmēru ierobežotās telpās un ļauj integrēt riteni esošajās konstrukcijās. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg