Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
EAN:
4031582308600
Produkta numurs:
5070PJH100R05-22x40
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Krāsu saskaņošana
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu piestiprināšanu. Korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, kas garantē augstu izturību un ilgmūžību, un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grožamo gultni, kas nodrošina vienmērīgu un mīkstu rotāciju visos virzienos. Ritenis ir 100 mm diametrā ar termoplastiskas gumijas protektoru, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādām grīdas virsmām, savukārt rites gultnis ir plakans, kas uzlabo stabilitāti un samazina troksni. Produkta kopējais augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt dažādās mobilās sistēmās. Ritenis iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h, kas padara to piemērotu intensīvai lietošanai. Galea ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultņiem, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, nodrošinot drošu un efektīvu mobilitāti medicīnas iestādēs un aprūpes centros.
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)