Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Galea ir grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi, kas paredzēts stabilai un manevrējamai kustībai. Stiprinājums ir ciets apaļš stienis, kas nodrošina drošu uzstādīšanu un stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no poliamīda un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm, kas nodrošina vienmērīgu pagriešanos un samazina berzi. Ritenis ir ar diametru 100 mm, tā gultnis ir Cuscinetto piano, protektors ir no termoplastiskās gumijas, bet riteņa korpuss ir no polipropilēna. Kopējais augstums ir 139 mm, kas nodrošina kompaktu izmēru ierobežotās telpās un ļauj integrēt riteni esošajās konstrukcijās. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Izstrādājums ir paredzēts aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
5075PJH100R05-22x40
EAN
4031582379242
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi
Kopējais platums
66 mm
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
139 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
60 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
0,59 kg
Produkta nosaukums
Galea
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
22 mm
Skrūves garums
40 mm
Kronšteinis
Dakšas forma
Slēgts
Mājokļa materiāls
Poliamīds
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
59 mm
Grozāms savienojums
256 mm
Ofsets
40 mm
Pagrieziena rādiuss
128 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
87 Krasts A
Korpusa materiāls
Polipropilēns
Protektora materiāls
Termoplastiskas gumija
Protektora platums
30 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Cuscinetto piano
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
Lietotājam draudzīga krāsu shēma
Zaļš pedālis virziena fiksācijai un sarkans pedālis pilnai bloķēšanai
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
Atbilstība standartiem
Piemērots pārtikas rūpniecībai (Lerpac apstiprinājums)
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Galea
5070PJH100R05-22x40 TRP

Galea ir grožāmais atbalsta ritenis, kas paredzēts profesionālai lietošanai medicīnas un aprūpes nozarē. Produkts ir aprīkots ar cietu stieni un apaļu montāžas sistēmu, kas nodrošina stabilu un uzticamu savienojumu ar dažādām platformām. Korpuss ir izgatavots no poliamīda, kas garantē augstu izturību pret mehāniskiem bojājumiem un ķīmiskiem iedarbības faktoriem. Korpusā integrēta divu bumbu sacīkstes sistēma, kas nodrošina gludu un kontrolējamu grožāšanos jebkurā virzienā. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametra ratu, kuras pamatne izgatavota no polipropilēna, bet virsma no termoplastiskas gumijas, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju uz dažādiem grīdas segumiem. Kopējais produkta augstums ir 139 mm, kas ļauj to integrēt kompaktās konstrukcijās. Produkts iztur statisko slodzi līdz 200 kg un dinamisko slodzi līdz 100 kg pie ātruma 3 km/h. Galea ritenis ir ideāls risinājums aprūpes gultām, ēdināšanas ratiņiem, ēdienu piegādes sistēmām un dušas krēsliem, nodrošinot drošu un efektīvu mobilitāti medicīnas iestādēs un aprūpes centros.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg