Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila
EAN:
4031582361803
Produkta numurs:
2477PIO075P30-11
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Dažādas stiprināšanas iespējas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apropes gultām, ēdināšanas ratiem, slimnīcām, pansionātiem...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
CAD faili
Jūs varat lejupielādēt šī produkta konstrukcijas datus.
Datu lapas
Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts apropes gultām, ēdināšanas ratiem, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālajiem uzkopšanas ratiem un veikalu mēbelēm un displejiem. Stiprinājuma veids ir Avere zem skrūves, un ritentiņus var uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, un tam ir divu bumbu sačīkstes, kas nodrošina vieglu grozīšanos. Ritenis ir ar diametru 75 mm, tā gultnis ir plakans (Cuscinetto piano), protektors izgatavots no cietās gumijas bez marķējuma, bet riteņa korpuss no polipropilēna. Kopējais augstums ir 100 mm. Statiskā slodzes izturība ir 120 kg, bet dinamiskā slodzes izturība ir 60 kg, pārvietojoties ar ātrumu 3 km/h.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Pamata atribūti
Uzstādīšana
Kronšteinis
Ritenis
Rokturu komplekts