Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!

CAD faili

Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar cietu stieni, apaļš stiprinājumu. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā kvalitātē un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda pamata ar cietās gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiālu un Coni di sfere gultni. Riteņa diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 163 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālās uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
100 kg
Statiskā kravnesība
200 kg
Kopējais augstums
163 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
85 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
1,31 kg
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
207 mm
Ofsets
41 mm
Pagrieziena rādiuss
103,5 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
32 mm
Diametrs
125 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
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
Ritenis 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir paredzēts izmantošanai kasteros dažādās industriālās un komerciālās aplikācijās. Ritenim ir 125 mm diametrs, bet protektora platums ir 32 mm. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda korpusa ar cietu gumiju bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenim ir koniskas sfēru gultņi, kas garantē vienmērīgu rotāciju. Ass cauruma diametrs ir 8 mm, bet naba garums ir 36 mm. Statiskā noslodzes jauda ir 200 kg, bet dinamiskā noslodzes jauda ir 100 kg pie ātruma 3 km/h. Ritenis ir piemērots sastainēm, iepirkumu ratiņiem, veikalu mēbelēm un displeijiem, instrumentu skapi, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām, darba galdiem un transporta aprīkojumam.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažādu izmēru elementiem. Bukses svars ir 0,05 kg, kas padara to vieglu un praktisku montāžai. Bukse ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir ideāla izvēle inženieriem, kuri meklē efektīvu risinājumu riteņu sistēmu adaptācijai un modernizācijai.

Aksesuārs
Bukse
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Bukse ir aksesuārs riteņu sistēmām, kas paredzēts kā reducējošā bukse ar kvadrātveida formu. Šis komponenti ir izgatavots, lai nodrošinātu uzticamu savienojumu starp dažāda izmēra elementiem. Bukses svars ir 0,04 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās montāžas konfigurācijās. Tā ir aprīkota ar 28 mm diametra bultskrūvi, kas garantē stabilu un drošu fiksāciju. Reducējošā kvadrātveida bukse ir nozīmīgs aksesuārs riteņu sistēmu optimizācijai un funkcionālajai darbībai.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar virziena bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas rati un ēdienu piegādes sistēmas, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājums ir ciets stienis, apaļš, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes, un tā grozāmo daļu nodrošina divu bumbu sacīkstes, kas ļauj riteni vienmērīgi pagriezt ap vertikālo asi. Ritenim ir 125 mm diametrs, tā gultnis ir Coni di sfere, bet riteņa korpuss izgatavots no lokšņu tērauda. Protektors ir izgatavots no cietas gumijas, melnas krāsas un elektrovadošas, tādējādi novirzot statisko elektrību no iekārtas. Kopējais augstums ir 163 mm. Statiskā slodze ir 200 kg, bet dinamiskā slodze ir 100 kg pie ātruma 3 km/h.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg