Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar sintētisko paplašinātāju, kvadrātveida, un pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no tērauda loksnes, vidējā, ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis sastāv no lokšņu tērauda korpusa ar cietas gumijas, melnas, elektrovadošas protektora materiāla un coni di sfere gultņiem. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 138 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
2470DYK100R47-36-40
EAN
4031582341614
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h
80 kg
Statiskā kravnesība
160 kg
Kopējais augstums
138 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
40 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-10 °C
Produkta nosaukums
Agila
Standarta
EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
Uzstādīšanas veids
Sintētiskais paplašinātājs, kvadrātveida
Paplašinātāja stiprinājums (maksimālais)
40 mm
Paplašinātāja stiprinājums (minimālais)
36 mm
Kronšteinis
Krāsa
Pasivēts ar zilu
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Tērauda loksne, vidēja
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Grozāms savienojums
176 mm
Ofsets
38 mm
Pagrieziena rādiuss
88 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
80 Krasts A
Korpusa materiāls
Lokšņu tērauds
Protektora materiāls
Cietā gumija, melna, elektrovadoša
Protektora platums
32 mm
Diametrs
100 mm
Izplešanās armatūra
Ar vītņu aizsargu
Gūltnis
Coni di sfere
Rokturu komplekts
Ieteikums
Pasūtot, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru.
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
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu izmēru. Šis aksessuārs ir piemērots savienojumiem, kuru diametrs svārstās no 32 mm līdz 35 mm, nodrošinot elastīgu un drošu montāžu. Izpletēja svars ir 0,17 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādos riteņu konfigurācijas scenārijos. Produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu un ilgtspējīgu darbību profesionālajā un rūpnieciskajā vidē.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Izplētējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un uzstādīšanai uz riteņiem ar dažādu diametru. Šis aksessuārs ir piemērots montāžai uz riteņiem, kuru diametrs svārstās no 36 mm līdz 40 mm, nodrošinot drošu un stabilu savienojumu. Izplētēja svars ir 0,18 kg, kas padara to vieglu un praktisku lietošanai dažādās rūpnieciskās un komercialās aplikācijās. Produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem, lai garantētu ilgmūžību un uzticamību ekspluatācijas laikā.

Ritenis 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretech ritenis ir kasteru komponentu sistēma, kas paredzēta dažādām kustīgām konstrukcijām un iekārtām. Ritenis ir aprīkots ar 100 mm diametru un 32 mm platu protektoru no cietās gumijas bez marķējuma, kas nodrošina izturību un stabilitāti. Ritenis tiek montēts uz 36 mm garā moža ar 8 mm diametra ass caurumu, kas ir savienots ar koniskajiem sfēru gultņiem. Ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda, kas garantē augstu mehānisko izturību. Statiskā slodzes jauda sasniedz 160 kg, bet dinamiskā slodzes jauda ir 80 kg pie 3 km/h ātruma. Šis ritenis ir piemērots sastatņu, iepirkumu ratiņu, veikalu mēbeles un displeju, instrumentu skapju, atkritumu apsaimniekošanas iekārtu, darba galdi un transporta aprīkojuma lietojumiem.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar dažāda diametra montāžas vietām. Šis aksessuārs ir saderīgs ar montāžas vietām, kuru diametrs svārstās no 24 mm līdz 27 mm, nodrošinot elastīgu un drošu savienojumu dažādiem riteņu tipiem. Izpletēja svars ir 0,14 kg, kas padara to vieglu un praktisku risinājumu riteņu sistēmu modernizācijai un pielāgošanai. Produkts ir izstrādāts inženieriem, kuri pieprasa augstu kvalitāti un precīzitāti riteņu montāžas procesā.

Aksesuārs
Izpletējs
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Izpletējs ir aksessuārs, kas paredzēts riteņu paplašināšanai un nodrošina savienojumu ar diametru no 27 mm līdz 30 mm. Šis produkts ir izstrādāts augstākās kvalitātes standartiem un sver tikai 0,14 kg, kas padara to vieglu un ērtu transportēšanai un uzstādīšanai. Izpletējs ir ideāls risinājums inženieriem un profesionāļiem, kuri strādā ar riteņu sistēmām un prasa uzticamus, precīzus komponentus. Tā kompaktais dizains un precīzās tolerances nodrošina stabilu un drošu darbību dažādās lietošanas situācijās.

Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Agila
2477DYK100R47-36-40

Agila ir grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu, kas paredzēts izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas un ēdienu piegādes sistēmu ratiņos, slimnīcās, pansionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratiņos un veikalu mēbelēs un displejos. Stiprinājums ir sintētiskais kvadrātveida paplašinātājs, un pirms pasūtījuma, lūdzu, norādiet nepieciešamo caurules iekšējo diametru. Korpuss ir izgatavots no vidēja biezuma tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstēm. Ritenis ar 100 mm diametru ir uzstādīts uz lodīšu gultņiem, tā protektors ir izgatavots no cietas, melnas, elektrovadošas gumijas, bet pats ritenis ir izgatavots no lokšņu tērauda. Kopējais augstums ir 138 mm. Statiskā slodze ir 160 kg, bet dinamiskā slodze ir 80 kg, ja ratiņi kustas ar ātrumu 3 km/h.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg