Pāriet uz galveno saturu Pāriet uz meklēšanu Pāriet uz galveno navigāciju
Laipni lūdzam mūsu jaunajā pārstrukturētajā tīmekļa vietnē!
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda smagā korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda korpusa ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultņa, kura diametrs ir 200 mm. Kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Ruļļa veiktspēja
Kustības troksnis
Aizplūšana
Korozijas izturība
Preču numuri
Preces numurs
8477UFD200P63
EAN
4031582347067
S4 materiāla numurs
990035541
Pamata atribūti
Korpusa tips
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu
Kopējais platums
96 mm
Kravnesība pie 4 km/h
400 kg
Statiskā kravnesība
800 kg
Kopējais augstums
240 mm
Temperatūras diapazons (maksimālais)
80 °C
Temperatūras diapazons (minimālais)
-20 °C
Kopējais svars
2,96 kg
Produkta nosaukums
Alpha stainless
Standarta
EN12532 - Transporta aprīkojums
Elektrovadītspējīga
Nerūsējošais
Uzstādīšana
Uzstādīšanas veids
Taisnstūra plāksne
Plāksnes atveres diametrs
11 mm
Plāksnes atveres garums (maksimālais)
80 mm
Plāksnes atveres garums (minimālais)
75 mm
Plāksnes atveres platums (maksimālais)
105 mm
Plāksnes atveres platums (minimālais)
75 mm
Plāksnes garums
137 mm
Plāksnes platums
105 mm
Kronšteinis
Krāsa
Nerūsējošais tērauds
Dakšas forma
Plašs
Mājokļa materiāls
Nerūsējošais tērauds, smags
Grozāmais gultnis
Divu bumbu sacīkstes
Kupola diametrs
96 mm
Grozāms savienojums
334 mm
Ofsets
55 mm
Pagrieziena rādiuss
167 mm
Ritenis
Protektora cietība (A)
63 Krasts A
Korpusa materiāls
Poliamīds
Protektora materiāls
Elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas
Protektora platums
46 mm
Diametrs
200 mm
Korpusa platums
46 mm
Ass
Pieskrūvēts ar uzgriezni
Gūltnis
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Ritenis krāsa
Sudraba pelēka (RAL7001)
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām
Pastāvīga mazgāšana
Visas metāla daļas no nerūsējošā tērauda
Maz uzturējami materiāli
Visas metāla detaļas no alumīnija vai nerūsējošā tērauda
Izlaist produktu galeriju

Atbilstoši produkti

Varianti
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Grozāmais atbalsta ritenis 200 mm
Alpha stainless
8470UFD200P63

Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauda, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkšu griezes mehānismu. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektora segumu un Cuscinetto a rulli, Inossidabile gultņiem. Ritenī ir 200 mm diametrs, bet kopējais augstums sasniedz 240 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām, tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg
Varianti
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Fiksēts atbalsta ritenis 200 mm
Alpha stainless
8478UFD200P63

Alpha stainless ir fiksēts atbalsta ritenis ar taisnstūra plāksni, kas izgatavots no smagas nerūsējošā tērauda, nodrošinot augstu izturību un ilgmūžību pat agresīvās vidēs. Ritenis ir aprīkots ar 200 mm diametru elastīgām riepasvai bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina optimālu berzi un amortizāciju. Riepa ir uzstādīta uz ruļļu gultņa no nerūsējošā tērauda, kas garantē vienmērīgu rotāciju un minimālu berzes pretestību. Ritenis ir izgatavots no poliamīda, kas nodrošina vieglu svaru un ķīmisko izturību. Kopējais atbalsta riteņa augstums ir 240 mm, kas ļauj to integrēt dažādās transporta sistēmās. Produkts ir paredzēts statiskajai slodzei līdz 800 kg un dinamiskajai slodzei līdz 400 kg pie ātruma 4 km/h. Alpha stainless ir ideāls risinājums ēdināšanas ratiiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnologijām, ugunsdz ēsības tehnologijām un ugunsdrošībai, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.

200 mm
240 mm
400 kg
200 mm
240 mm
400 kg