Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 100 mm
Alpha
Pasūtījuma numurs:
990001426
EAN:
4031582305890
Produkta numurs:
3477UFR100P62 tyre-5015
- Nekaitīgi materiāli
- Pārbaudīta kvalitāte
- Nepārtraukta lietošana
Alpha ir Latvijā ražots groza māmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskiem un profesionālajiem lietoj...
Detaļas
Pielāgota vai liela apjoma pasūtījums? Pieprasiet cenu piedāvājumu tagad.
Alpha ir Latvijā ražots groza māmais atbalsta ritenis ar pilnu bloķēšanu, kas paredzēts rūpnieciskiem un profesionālajiem lietojumiem. Piestiprināšanai izmantota taisnstūra plāksne, kas nodrošina stabilu savienojumu ar nesošo konstrukciju. Korpuss izgatavots no tērauda loksnes, smaga, un tas ir aprīkots ar divu bumbu saciklēšanas sačīkstēm, kas nodrošina vieglu un precīzu pagriešanos. Ritenis ir 100 mm diametrā un aprīkots ar gultni — rullīšu gultni, kas samazina berzi un nodrošina ilgstošu darbību. Riteņa riepa ir elastīga, bez mārķējuma, vulkanizēta, un tās virsma nodrošina labu saķeri ar dažādiem segumiem. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda, kas nodrošina pietiekamu izturību un nelielu svaru. Kopējais augstums ir 128 mm, kas ļauj integrēt ritenis dažādās konstrukcijās. Statiskā slodzes izturība ir 320 kg, bet dinamiskā slodze ir 160 kg, ja kustības ātrums ir 4 km/h. Izstrādājums paredzēts automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskajām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdzēsības tehnoloģijām, mašīnbūvei, pasta loģistikas sistēmām, ražošanas un platformu ratiem, rullkastēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam, atkritumu apsaimniekošanas iekārtām un darba galdiem.
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
Klusā ripošana
Mīksto riteņu versijas klusai darba videi
Viegla vadāmība
Pagrieziena galva ar dubultām lodīšu gultņiem
Zemu vibrāciju transports
Īpaši mīksti riteņi ar labām triecienu absorbējošām īpašībām